Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Reciprocating compressor, MLY12LAam

125X0076

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyL
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionMLY12LAam; SP; 220-240V 50Hz; Sample
Kenmerkend
Waarde
Model numberMLY12LAam
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingMLY12LAam
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor L
ProducttypeMLY12
SegmentgebruikRefrigeration MTRefrigeration HT
Slagvolume [cm3]10.70 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBPHBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingSample
Voeding compressor [V]230/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.6 Kilogram
Netto gewicht11.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.038 Liter
EAN/UPC5715162727027