Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Reciprocating compressor, ML90TG

125F2516

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenReciprocating compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]8.85 cm³
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50 230/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilieL
Frequentie [Hz]50/60
GoedkeuringCEVDE
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]242 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]200 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]180 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]196 V
Lekkageclassificatie230 V
Material DescriptionML90TG; HCB; 200-220/230V 50/60Hz; IPack
Model numberML90TG
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Oil level switchNone
OmschrijvingML90TG
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor L
ProducttypeML90
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
SEC-waarde– gemiddeld klimaat220 V
SegmentgebruikRefrigeration MT
SnelheidsplatformFixed-speed
ToepassingenMBP
VerpakkingIndustrial pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13 Kilogram
Netto gewicht12.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.038 Liter
EAN/UPC5715162727713