Reciprocating compressor, MLY90RAb
125F2514
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
125F2514
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Family | L |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Goedkeuring | CEVDE |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
| Koelmiddel(en) | R404AR448AR449AR452A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 198 V |
| Material Description | MLY90RAb; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | MLY90RAb |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Omschrijving | MLY90RAb |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor L |
| Producttype | MLY90 |
| Segmentgebruik | Refrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 9.09 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | MBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Voeding compressor [V] | 220/1/50 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5715162728581 |