Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Reciprocating compressor, ML80TB

125F2511

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyL
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCEVDE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionML80TB; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack
Kenmerkend
Waarde
Model numberML80TB
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingML80TB
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor L
ProducttypeML80
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]7.57 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]220/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.7 Kilogram
Netto gewicht11.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.038 Liter
EAN/UPC5702424662950