Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Reciprocating compressor, ML80TG

125F2501

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyL
Frequentie [Hz]50/60
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]200 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]170 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Material DescriptionML80TG; HCB; 200-240/220-230V 50/60Hz; I
Model numberML80TG
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingML80TG
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor L
ProducttypeML80
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]7.57 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]220/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.45 Kilogram
Netto gewicht11.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.41 Liter
EAN/UPC5702424662967