Reciprocating compressor, ML90FG
125F2138
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60
125F2138
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Family | L |
| Frequentie [Hz] | 50/60 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 242 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 200 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 180 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 196 V |
| Material Description | ML90FG; HCB; 200-220/230V 50/60Hz;I Pack |
| Model number | ML90FG |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Omschrijving | ML90FG |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor L |
| Producttype | ML90 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LT |
| Slagvolume [cm3] | 8.85 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | LBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Voeding compressor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5702424662974 |