Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_HVB_125F_123X

Reciprocating compressor, HYB69MKUa

125F4116

Refrigerants: R600a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenReciprocating compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]6.90 cm³
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50 230/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilieHB
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]264 V
Koelmiddel(en)R600a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]187 V
Material DescriptionHYB69MKUa;CN;RSCR;220-240V/50Hz;I Pack
Model numberHYB69MKUa
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Oil level switchNone
OmschrijvingHYB69MKUa
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor HYB
ProducttypeHYB69
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
SEC-waarde– gemiddeld klimaat240 V
SegmentgebruikRefrigeration LT
ToepassingenLBP
VerpakkingIndustrial pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.25 Kilogram
Netto gewicht6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.133 Liter
EAN/UPC5702424662769