Reciprocating Compressors_Model_HY_125

Reciprocating compressor, HY113YZ

125F1704

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyH
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionHY113YZ; CN; 220-240V 50Hz; I Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberHY113YZ
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
OmschrijvingHY113YZ
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor H
ProducttypeHY113
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]11.30 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50 230/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.05 Kilogram
Netto gewicht10.8 Kilogram
Volume6.457 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424663063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm