Reciprocating Compressors_Model_HY_125

Reciprocating compressor, HY131Y

125F1108

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyH
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionHY131Y; CN; 220-240V 50Hz; I Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberHY131Y
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingHY131Y
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor H
ProducttypeHY131
SegmentgebruikRefrigeration LT
Slagvolume [cm3]13.10 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.45 Kilogram
Netto gewicht11.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.457 Liter
EAN/UPC5715162724781