Danfoss logo
Box w content

Servicekit, Z0, Diepvriezers zonder alarm, Multi-verpakking, 40 pc

077Z7014

Producttype: Z0, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productDiepvriezers zonder alarm
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]-24.0 °C
Koud inschakelen [°F]-11.0 °F
Koud uitschakelen [°C]-32.0 °C
Koud uitschakelen [°F]-25.5 °F
Lengte capillair [inch]84.0 in
Lengte capillair [mm]2135 mm
Material Description077Z Service thermostat
Midden inschakelen [°C]-15.5 °C
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°F]4.0 °F
Midden uitschakelen [°C]-22.0 °C
Midden uitschakelen [°F]-7.5 °F
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeZ0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingAanpasbare koeling/diepvriezerRegeling
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-8.5 °C
Warm inschakelen [°F]16.5 °F
Warm uitschakelen [°C]-14.0 °C
Warm uitschakelen [°F]7.0 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.142 Kilogram
Netto gewicht0.122 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976350