Danfoss logo
Box w content

Servicekit, Z0, Koelkasten, Multi-verpakking, 40 pc

077Z7013

Producttype: Z0, Gebruikt in product: Koelkasten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]-16.0 °C
Koud inschakelen [°F]3.0 °F
Koud uitschakelen [°C]-25.4 °C
Koud uitschakelen [°F]-14.0 °F
Lengte capillair [inch]84.0 in
Lengte capillair [mm]2135 mm
Material Description077Z Service thermostat
Midden inschakelen [°C]-5.9 °C
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°F]21.5 °F
Midden uitschakelen [°C]-12.9 °C
Midden uitschakelen [°F]9.0 °F
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeZ0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingAanpasbare koeling/diepvriezerRegeling
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]2.3 °C
Warm inschakelen [°F]36.0 °F
Warm uitschakelen [°C]-3.4 °C
Warm uitschakelen [°F]26.0 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.148 Kilogram
Netto gewicht0.147 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343