Servicekit, Z6, Koeling met automatische ontdooiing, Multi-verpakking, 40 pc
077Z7010
Producttype: Z6, Gebruikt in product: Koeling met automatische ontdooiing
077Z7010
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gebruikt in product | Koeling met automatische ontdooiing |
| Goedkeuring | cURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Koud inschakelen [°C] | 3.3 °C |
| Koud inschakelen [°F] | 38.0 °F |
| Koud uitschakelen [°C] | -12.7 °C |
| Koud uitschakelen [°F] | 9.0 °F |
| Lengte capillair [inch] | 39.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 990 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Midden inschakelen [°C] | 3.3 °C |
| Midden inschakelen [°F] | 38.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Midden uitschakelen [°C] | -7.3 °C |
| Midden uitschakelen [°F] | 19.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Z6 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Constant inschakelenKoelingsregeling |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | 3.3 °C |
| Warm inschakelen [°F] | 38.0 °F |
| Warm uitschakelen [°C] | -2.2 °C |
| Warm uitschakelen [°F] | 28.0 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.142 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.122 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |