Danfoss logo
077B7354

Industriële set, B045

077B7354

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieFixed
Lengte capillair [mm]440 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Kenmerkend
Waarde
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB045
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]7.3 °C
Warm uitschakelen [°C]3.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.083 Kilogram
Netto gewicht0.069 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048