Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industriële set, B6

077B7352

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-28.9 °C
Lengte capillair [mm]1300 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-13.1 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.121 Kilogram
Netto gewicht0.11 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517