Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industriële set, B6

077B7339

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 75

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat75 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-12.0 °C
Lengte capillair [mm]900 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-5.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.115 Kilogram
Netto gewicht0.091 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029210