Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industriële set, B0

077B7318

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 75

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat75 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]1.5 °C
Lengte capillair [mm]1200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]12.5 °C
Warm uitschakelen [°C]9.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.108 Kilogram
Netto gewicht0.07 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029388