Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industriële set, B6

077B7290

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 90

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-6.1 °C
Lengte capillair [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-2.4 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht89 Gram
Netto gewicht85 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162718421