Industriële set, B0
077B7275
Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 90
077B7275
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitklemmen | AANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | 2.4 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -15.5 °C |
| Lengte capillair [mm] | 610 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Industriële set |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Industriële set |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | 10.6 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -2.9 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.089 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.085 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029531 |