Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industriële set, B0

077B7272

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 90

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]1.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-12.6 °C
Lengte capillair [mm]610 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]10.3 °C
Warm uitschakelen [°C]0.1 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.089 Kilogram
Netto gewicht0.085 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562