Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industriële set, B0

077B7179

Type aanduiding: Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-26.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-35.0 °C
Lengte capillair [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingIndustriële set
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-16.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-22.7 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.103 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424030186