Servicethermostaat; met toebehoren, B0
077B7101
Producttype: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 12.5, Warm uitschakelen [°C]: 9.5, Koud inschakelen [°C]: 5, Koud uitschakelen [°C]: 1.5, Lengte capillair [mm]: 1200
077B7101
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | Flessenkoelers |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Koud inschakelen [°C] | 5.0 °C |
| Koud inschakelen [°F] | 41.0 °F |
| Koud uitschakelen [°C] | 1.5 °C |
| Koud uitschakelen [°F] | 34.7 °F |
| Lengte capillair [inch] | 47.2 in |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte capillair [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Servicethermostaatmet toebehoren |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | 12.5 °C |
| Warm inschakelen [°F] | 54.5 °F |
| Warm uitschakelen [°C] | 9.5 °C |
| Warm uitschakelen [°F] | 49.1 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 136 Gram |
| Netto gewicht | 82 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |