Servicethermostaat; met toebehoren, B0
077B7100
Producttype: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: koelkasten met 1 deur,; no frost, Warm inschakelen [°C]: 8.5, Warm uitschakelen [°C]: 3, Koud inschakelen [°C]: -9.5, Koud uitschakelen [°C]: -18, Lengte capillair [mm]: 1200
077B7100
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | koelkasten met 1 deur,no frost |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Koud inschakelen [°C] | -9.5 °C |
| Koud inschakelen [°F] | 14.9 °F |
| Koud uitschakelen [°C] | -18.0 °C |
| Koud uitschakelen [°F] | -0.4 °F |
| Lengte capillair [inch] | 47.2 in |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte capillair [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Servicethermostaatmet toebehoren |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | 8.5 °C |
| Warm inschakelen [°F] | 47.3 °F |
| Warm uitschakelen [°C] | 3.0 °C |
| Warm uitschakelen [°F] | 37.4 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 136 Gram |
| Netto gewicht | 130 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |