Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-1.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-8.5 °C
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Kenmerkend
Waarde
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamIndustriële set
ProducttypeB0
Type aanduidingWithout add. function
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]11.5 °C
Warm uitschakelen [°C]6.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht144 Gram
Netto gewicht88 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991