Industriële set, B62
077B7083
Industriële set, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
077B7083
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Instelpositie | KOUD |
| Koud inschakelen [°C] | 3.5 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -27.5 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1600 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Industriële set |
| Producttype | B62 |
| Type aanduiding | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | 3.5 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -11.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 148 Gram |
| Netto gewicht | 122 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |