Danfoss logo
Box w content

Servicethermostaat; met toebehoren, B0

077B7068

Producttype: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -16.7, Warm uitschakelen [°C]: -23.5, Koud inschakelen [°C]: -21.8, Koud uitschakelen [°C]: -29.5, Lengte capillair [mm]: 623

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productDiepvriezers zonder alarm
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]-21.8 °C
Koud inschakelen [°F]-7.2 °F
Koud uitschakelen [°C]-29.5 °C
Koud uitschakelen [°F]-21.1 °F
Lengte capillair [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]-19.2 °C
Midden uitschakelen [°C]-26.4 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingServicethermostaatmet toebehoren
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-16.7 °C
Warm inschakelen [°F]2.0 °F
Warm uitschakelen [°C]-23.5 °C
Warm uitschakelen [°F]-10.3 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht121 Gram
Netto gewicht120 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916