Danfoss logo
Box w content

Servicethermostaat; met toebehoren, B6

077B7067

Producttype: B6, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Warm inschakelen [°C]: 4.2, Warm uitschakelen [°C]: -1.5, Koud uitschakelen [°C]: -6, Koud uitschakelen [°C]: -6, Lengte capillair [mm]: 1087

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]4.2 °C
Koud uitschakelen [°C]-6.0 °C
Lengte capillair [mm]1087 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]4.2 °C
Midden uitschakelen [°C]-3.2 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingServicethermostaatmet toebehoren
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]4.2 °C
Warm uitschakelen [°C]-1.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht124 Gram
Netto gewicht120 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947