Danfoss logo
Box w content

Servicethermostaat; met toebehoren, B0

077B7066

Producttype: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -15.7, Warm uitschakelen [°C]: -20.7, Koud inschakelen [°C]: -22.8, Koud uitschakelen [°C]: -28.8, Lengte capillair [mm]: 622

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productDiepvriezers zonder alarm
Gebruikt voor productopmerkingenFreezers without alarm
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]-22.8 °C
Koud inschakelen [°F]-9.0 °F
Koud uitschakelen [°C]-28.8 °C
Koud uitschakelen [°F]-19.8 °F
Lengte capillair [mm]622 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Midden inschakelen [°C]-19.2 °C
Midden uitschakelen [°C]-24.6 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingServicethermostaatmet toebehoren
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-15.7 °C
Warm inschakelen [°F]3.7 °F
Warm uitschakelen [°C]-20.7 °C
Warm uitschakelen [°F]-4.0 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht122 Gram
Netto gewicht120 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893