Servicethermostaat; met toebehoren, B6
077B7063
Producttype: B6, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Warm inschakelen [°C]: 6.2, Warm uitschakelen [°C]: -4.4, Koud uitschakelen [°C]: -9.9, Koud uitschakelen [°C]: -9.9, Lengte capillair [mm]: 1067
077B7063
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | Refrig.w.automatic defrost |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Koud inschakelen [°C] | 6.2 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -9.9 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Midden inschakelen [°C] | 6.2 °C |
| Midden uitschakelen [°C] | -6.6 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | B6 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Servicethermostaatmet toebehoren |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | 6.2 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -4.4 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 130 Gram |
| Netto gewicht | 120 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949361 |