Danfoss logo
Box w content

Servicethermostaat; met toebehoren, B6

077B7051

Producttype: B6, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Warm inschakelen [°C]: 5, Warm uitschakelen [°C]: -6.2, Koud uitschakelen [°C]: -11, Koud uitschakelen [°C]: -11, Lengte capillair [mm]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-11.0 °C
Lengte capillair [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Kenmerkend
Waarde
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamServicekit
ProducttypeB6
Type aanduidingServicethermostaatmet toebehoren
VerpakkingMulti-verpakking
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-6.2 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht138 Gram
Netto gewicht128 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5715255254263