Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B6887

Producttype: B6, Warm inschakelen [°C]: 4, Warm uitschakelen [°C]: -1.6, Koud uitschakelen [°C]: -12, Koud uitschakelen [°C]: -12, Lengte capillair [mm]: 1830

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]4.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-12.0 °C
Lengte capillair [mm]1830 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]4.0 °C
Midden uitschakelen [°C]-6.0 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]4.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-1.6 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.086 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027216