Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B63

077B6321

Producttype: B63, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: met automatische ontdooiing; Twee koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 5, Warm uitschakelen [°C]: -10, Koud uitschakelen [°C]: -30, Koud uitschakelen [°C]: -30, Lengte capillair [mm]: 1500

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productTwee koelkastenmet automatische ontdooiing
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieWarm
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-30.0 °C
Lengte capillair [mm]1500 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB63
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingStandaardthermostaat
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-10.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.103 Kilogram
Netto gewicht0.097 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628