Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B6021

Producttype: B6, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten; met automatische ontdooiing, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -12.5, Koud uitschakelen [°C]: -23, Koud uitschakelen [°C]: -23, Lengte capillair [mm]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productKoelkastenmet automatische ontdooiing
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InspectionTextTERMOSTATO 077B6, 6-36 amp
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]3.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-23.0 °C
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingStandaardthermostaat
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]3.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-12.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.094 Kilogram
Netto gewicht0.085 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002633