Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B52

077B5272

Warm inschakelen [°C]: 8.5, Warm uitschakelen [°C]: -11.2, Koud inschakelen [°C]: 2.4, Koud uitschakelen [°C]: -21.5, Lengte capillair [mm]: 790

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]2.4 °C
Koud uitschakelen [°C]-21.5 °C
Lengte capillair [mm]790 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]4.3 °C
Midden uitschakelen [°C]-18.1 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB52
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]8.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-11.2 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht89 Gram
Netto gewicht84 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200