Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B52

077B5271

Warm inschakelen [°C]: 8.9, Warm uitschakelen [°C]: -9.5, Koud inschakelen [°C]: 2.5, Koud uitschakelen [°C]: -20, Lengte capillair [mm]: 800

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]2.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-20.0 °C
Lengte capillair [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB52
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]8.9 °C
Warm uitschakelen [°C]-9.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht95 Gram
Netto gewicht90 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540