Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B62

077B3695

Producttype: B62, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 3, Warm uitschakelen [°C]: -5, Koud uitschakelen [°C]: -12, Koud uitschakelen [°C]: -12, Lengte capillair [mm]: 1100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]3.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-12.0 °C
Lengte capillair [mm]1100 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB62
Type aanduidingWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]3.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-5.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht94.2 Gram
Netto gewicht89.2 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969