Thermostaat, B62
077B3691
Producttype: B62, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -12.5, Koud uitschakelen [°C]: -21, Koud uitschakelen [°C]: -21, Lengte capillair [mm]: 1010
077B3691
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Refrig.w.automatic defrost |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | Warm |
| Koud inschakelen [°C] | 3.5 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -21.0 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B62 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warm inschakelen [°C] | 3.5 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -12.5 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 97 Gram |
| Netto gewicht | 92 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255065029 |