Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B62

077B3682

Producttype: B62, Warm inschakelen [°C]: 4, Warm uitschakelen [°C]: -12, Koud uitschakelen [°C]: -28, Koud uitschakelen [°C]: -28, Lengte capillair [mm]: 660

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]4.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-28.0 °C
Lengte capillair [mm]660 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB62
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]4.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-12.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht84 Gram
Netto gewicht75 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438