Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B3669

Producttype: B6, Warm inschakelen [°C]: 4, Warm uitschakelen [°C]: -13, Koud uitschakelen [°C]: -29, Koud uitschakelen [°C]: -29, Lengte capillair [mm]: 700

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]4.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-29.0 °C
Lengte capillair [mm]700 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]4.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-13.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.085 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162201985