Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B3660

Producttype: B6, Warm inschakelen [°C]: 5, Warm uitschakelen [°C]: -12.2, Koud uitschakelen [°C]: -24.4, Koud uitschakelen [°C]: -24.4, Lengte capillair [mm]: 1300

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]5.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-24.4 °C
Lengte capillair [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]5.0 °C
Midden uitschakelen [°C]-18.3 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]5.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-12.2 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.086 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428048323