Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B62

077B3641

Producttype: B62, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten; met automatische ontdooiing, Warm inschakelen [°C]: 4.5, Warm uitschakelen [°C]: -15, Koud uitschakelen [°C]: -33, Koud uitschakelen [°C]: -33, Lengte capillair [mm]: 900

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productKoelkastenmet automatische ontdooiing
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]4.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-33.0 °C
Lengte capillair [mm]900 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB62
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingStandaardthermostaat
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]4.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-15.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.095 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961936