Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B3399

Producttype: B6, Warm inschakelen [°C]: 4, Warm uitschakelen [°C]: -5, Koud uitschakelen [°C]: -10, Koud uitschakelen [°C]: -10, Lengte capillair [mm]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]4.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-10.0 °C
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]4.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-5.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.099 Kilogram
Netto gewicht0.094 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428442503