Thermostaat, B6
077B3264
Producttype: B6, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 5.4, Warm uitschakelen [°C]: -4.6, Koud uitschakelen [°C]: -9.3, Koud uitschakelen [°C]: -9.3, Lengte capillair [mm]: 1067
077B3264
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | AANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Koelkasten |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | 5.4 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -9.3 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Midden inschakelen [°C] | 5.4 °C |
| Midden uitschakelen [°C] | -7.0 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B6 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warm inschakelen [°C] | 5.4 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -4.6 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.095 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.09 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |