Thermostaat, B20
077B2833
Producttype: B20, Warm inschakelen [°C]: -15, Warm uitschakelen [°C]: -21, Koud uitschakelen [°C]: -29, Koud uitschakelen [°C]: -29, Lengte capillair [mm]: 2400
077B2833
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Freezer |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Instelpositie | Warm |
| Koud inschakelen [°C] | -22.5 °C |
| Koud signaal inschakelen [°C] | -17.0 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -29.0 °C |
| Lengte capillair [mm] | 2400 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B20 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | -15.0 °C |
| Warm signaal-differentieel [°C] | 4.0 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -21.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 109 Gram |
| Netto gewicht | 99 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124436 |