Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostaat, B20

077B2828

Producttype: B20, Gebruikt in product: Diepvriezer met actief alarm, Warm inschakelen [°C]: -11, Warm uitschakelen [°C]: -16, Koud uitschakelen [°C]: -26, Koud uitschakelen [°C]: -26, Lengte capillair [mm]: 1200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]737 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productDiepvriezer met actief alarm
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-20.0 °C
Koud signaal differentie [°C]3.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-26.0 °C
Lengte capillair [mm]1200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-11.0 °C
Warm signaal inschakelen [°C]-8.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-16.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht101 Gram
Netto gewicht95 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136