Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostaat, B20

077B2020

Producttype: B20, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Diepvriezer met actief alarm, Warm inschakelen [°C]: -15, Warm uitschakelen [°C]: -23, Koud uitschakelen [°C]: -32, Koud uitschakelen [°C]: -32, Lengte capillair [mm]: 800

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productDiepvriezer met actief alarm
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieWarm
Koud inschakelen [°C]-22.0 °C
Koud signaal inschakelen [°C]-18.4 °C
Koud uitschakelen [°C]-32.0 °C
Lengte capillair [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingStandaardthermostaat
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-15.0 °C
Warm signaal-differentieel [°C]3.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-23.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.083 Kilogram
Netto gewicht0.073 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121