Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1808

Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 11.5, Warm uitschakelen [°C]: 8.3, Koud inschakelen [°C]: -0.5, Koud uitschakelen [°C]: -2.5, Lengte capillair [mm]: 1450

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Gebruikt in productBEER DISPENSER
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat70 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-0.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-2.5 °C
Lengte capillair [mm]1450 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]11.5 °C
Warm uitschakelen [°C]8.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht99 Gram
Netto gewicht92 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255224891