Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1806

Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 14.2, Warm uitschakelen [°C]: 12.3, Koud inschakelen [°C]: -0.3, Koud uitschakelen [°C]: -3, Lengte capillair [mm]: 1450

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productWater dispenser
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-0.3 °C
Koud uitschakelen [°C]-3.0 °C
Lengte capillair [mm]1450 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]14.2 °C
Warm uitschakelen [°C]12.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht99 Gram
Netto gewicht92 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296