Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1799

Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: -1.7, Warm uitschakelen [°C]: -7.7, Koud inschakelen [°C]: -8.8, Koud uitschakelen [°C]: -16.7, Lengte capillair [mm]: 1300

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]700 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-8.8 °C
Koud uitschakelen [°C]-16.7 °C
Lengte capillair [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]-1.7 °C
Warm ontdooien [°C]3.1 °C
Warm uitschakelen [°C]-7.7 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht89 Gram
Netto gewicht84 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965