Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1796

Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 9.8, Warm uitschakelen [°C]: 6, Koud inschakelen [°C]: -20.5, Koud uitschakelen [°C]: -29, Lengte capillair [mm]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productDouble function appliances
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-20.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-29.0 °C
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWthout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]9.8 °C
Warm uitschakelen [°C]6.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht89 Gram
Netto gewicht84 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185