Thermostaat, B0
077B1745
Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 11.5, Warm uitschakelen [°C]: 6, Koud inschakelen [°C]: -1, Koud uitschakelen [°C]: -8.5, Lengte capillair [mm]: 2000
077B1745
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | Koelkasten |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 80 pc |
| Instelpositie | Warm |
| Koud inschakelen [°C] | -1.0 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -8.5 °C |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Without additional function |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | 11.5 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | 6.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 102 Gram |
| Netto gewicht | 95 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424287801 |